NS30L

Ventose
Serie NS

  • Impiego
    Superfici piane ed instabili
  • Particolarità
    I nodi evitano l´aspirazione di materiali molto piccoli Stabilitá elevata
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica57 [N]
Volume3 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota A3 [mm]
Quota D130 [mm]
Quota D217.5 [mm]
Quota H22 [mm]