NS18NA
Ventose
Serie NS
- Impiego
Superfici piane ed instabili - Particolarità
I nodi evitano l´aspirazione di materiali molto piccoli Stabilitá elevata
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 20 [N] |
Volume | 0.5 [cm³] |
Tipo di connessione | 1 |
Quota A | 0.8 [mm] |
Quota D1 | 18 [mm] |
Quota D2 | 10 [mm] |
Quota H | 12 [mm] |