NS18L

Ventose
Serie NS

  • Impiego
    Superfici piane ed instabili
  • Particolarità
    I nodi evitano l´aspirazione di materiali molto piccoli Stabilitá elevata
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica20 [N]
Volume0.5 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota A0.8 [mm]
Quota D118 [mm]
Quota D210 [mm]
Quota H12 [mm]