NS15L

Ventose
Serie NS

  • Impiego
    Superfici piane ed instabili
  • Particolarità
    I nodi evitano l´aspirazione di materiali molto piccoli Stabilitá elevata
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica14 [N]
Volume0.4 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota A1.5 [mm]
Quota D115 [mm]
Quota D210 [mm]
Quota H12 [mm]