NS100SA
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_SOM_BIL_SER_NS__SALL__AIN__V1_bb496fb59a.png)
Ventose
Serie NS
- Impiego
Superfici piane ed instabili - Particolarità
I nodi evitano l´aspirazione di materiali molto piccoli Stabilitá elevata
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 628 [N] |
Volume | 41 [cm³] |
Tipo di connessione | 2 |
Quota A | 3.5 [mm] |
Quota D1 | 100 [mm] |
Quota D2 | 19 [mm] |
Quota H | 22 [mm] |