SO-23210057
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_SOM_BIL_SER_SO-232__SALL__AIN__V1_e55a84eb08.png)
Supporto regolabile
Serie SO-232
- Supporto regolabile per il fissaggio su tutti i profili Standard con tassello orientabile e viti
Dati tecnici
Quota A min. | 17 [mm] |
Quota A mass. | 57 [mm] |
Quota B | 16 [mm] |
Quota C | 81 [mm] |
Quota D | 10 [mm] |
Peso | 47 [g] |