SO-30432040
Supporto per ventose orientabile e molleggiato
Serie SO-304
- Supporto per ventose molleggiato con testina orientabile per superfici di contatto oblique Adatto per ventose piatte e ventose a soffietto La ventosa può essere adattata su superfici oblique di 45° Con antitorsione
Dati tecnici
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Quota A | 20 [mm] |
Quota B | 53 [mm] |
Quota L min. | 103 [mm] |
Quota L mass. | 143 [mm] |
Peso | 146 [g] |