SO-30422015
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_BIL_SER_SO-304__SALL__AIN__V1_151f140f11.png)
Supporto per ventose orientabile e molleggiato
Serie SO-304
- Supporto per ventose molleggiato con testina orientabile per superfici di contatto oblique Adatto per ventose piatte e ventose a soffietto La ventosa può essere adattata su superfici oblique di 45° Con antitorsione
Dati tecnici
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Quota A | 15 [mm] |
Quota B | 32 [mm] |
Quota L min. | 70 [mm] |
Quota L mass. | 85 [mm] |
Peso | 76 [g] |