SO-30322035
![](/fileadmin/_processed_/b/5/csm_SOM_BIL_SER_SO-303__SALL__AIN__V1_d44eb43f0d.png)
Supporto per ventose molleggiato
Serie SO-303
- Ventosa molleggiata per superfici di contatto ad angolo retto Adatto per ventose piatte e ventose a soffietto
Dati tecnici
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Quota A | 15 [mm] |
Quota B | 32 [mm] |
Quota L min. | 70 [mm] |
Quota L mass. | 105 [mm] |
Peso | 35 [g] |