SO-13120020
![](/fileadmin/_processed_/0/9/csm_SOM_BIL_SER_SO-131__SALL__AIN__V1_cdfccc35b9.png)
Piastra di fissaggio a croce
Serie SO-131
- I profili vengono inseriti da ambedue i lati in una scanalatura in questo modo trasmettono un´elevata stabilità agli angoli Allentando il fissaggio da uno dei lati del profilo, esso può essere spostato parallelamente per regolarlo Staccando il fissaggio di un lato del profilo, è possibile spostare il profilo in parallelo e regolarlo
Dati tecnici
Quota A | 20 [mm] |
Quota B | 20 [mm] |
Quota C | 4 [mm] |
Peso | 48 [g] |