VS001EL-E2

Rilevamento
Serie VS0001

  • Particolarità
    Punti di commutazione regolabili mediante Teachbutton Dua uscite di commutazione digitali Fissaggio verticale o orizzontale Sensore elettronico per vuoto Corrente di commutazione 200 mA
Dati tecnici
Mezzo di misuraGas non aggressivi, aria asciutta, oil-free
Campo di misura-1...0 [bar]
Sicurezza sovrapressione mass.5 [bar]
Ripetibilità+/- 1% del campo misurato [%]
Isteresi fest20 [mbar]
Segnale di uscita2 digital
Capacità di commutazione200 [mA]
Indicatore statoLED
Attacco elettricospine M8, 4-poli
Tensione10-30 [V DC]
Corrente assorbita20 [mA]
Tipo di protezione40 [IP]
Effetto della tempratura+/- 3% del campo misurato
Tempratura d´esercizio0...60 [°C]
Forma construttivaorizzontale
G1M8
Quota A41.2 [mm]
Quota B10 [mm]
Quota H16.4 [mm]
Quota L48 [mm]
Peso0.006 [kg]