VILP16
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_VIP__SALL__AIN__V1.png)
Connessione per vuoto
Serie VIP
- Nota
Manometto VM62, adatto per VIP4 - VILP16, (non incluso nella fornitura)
Dati tecnici
Rendimento del vuoto a 4 bar | 90 [%] |
Consumo d‘aria per minuto | 240 |
Volume del vuoto | 350 |
Pressione di esercizio | 4 ... 7 [bar] |
Livello di pressione acustica carico | 75 [db(A)] |
Livello di pressione acustica (aspirato) | 55 [db(A)] |
Temperatura di esercizio | -10 ... +100 [°C] |
A | G1,5" |
Quota B | 97 [mm] |
Quota D | 250 [mm] |
Quota E | 47 [mm] |
Peso | 2.5 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download