Adattatore
Serie S
- Particolarità
A scelta con filetti interni o esterni Disponibile con connessione per vuoto integrata
Dimensione installazione: SAV | ||||
N° ordine | Tipo di connessione | G1 | G2 | |
---|---|---|---|---|
SAVM5 | 4 | M5 | ||
SAVM5-01 | 5 | M5 | ||
SAV1-8 | 1 | G1/8" | ||
SAV1-8-03 | 3 | G1/8" | ||
SAV1-4 | 2 | G1/4" | ||
VGS-M | 6 | M8 | ||
Dimensione installazione: SI | ||||
N° ordine | Tipo di connessione | G1 | G2 | |
SI1-8 | 1 | G1/8" | ||
SI1-4 | 2 | G1/4" | M8 | |
Dimensione installazione: SA | ||||
N° ordine | Tipo di connessione | G1 | G2 | |
SAM5 | 4 | M5 | ||
SAM5-01 | 5 | M5 | ||
SA1-8 | 1 | G1/8" | ||
SA1-8-06 | 3 | G1/8" | ||
SA1-4 | 2 | G1/4" |