AR40P
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_SOM_BIL_BAU_AR40-50P__SALL__AIN__V1_9a9adc3e1e.png)
Compensatori assiali
Serie ARP
- Posizione centrale bloccabile
Durante la traslazione del robot potete fissare la compensazione in modo tale che non avvengano movimenti incontrollati del pezzo - Struttura estremamente piatta
Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose - Forze e momenti di compensazione variabili
Adattate la compensazione al vostro peso maneggiato, montando il gruppo molle adeguato alla rigidità desiderata
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Altezza costruttiva | 21.5 [mm] |
Deviazione orizzontale +/- | 2 [mm] |
Deviazione orizzontale +/- | 1 [°] |
Deviazione verticale +/- | 2 [mm] |
Deviazione verticale +/- | 1 [°] |
Forza di centraggio durante il serraggio | 170 [N] |
Ripetibilità orizzontale +/- | 0.05 [mm/°] |
Ripetibilità verticale +/- | 0.05 [mm/°] |
Volume d'aria per ciclo | 2 [cm³] |
Pressione di esercizio | 1 ... 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Momento d'inerzia | 0.5 [kgcm²] |
Peso | 0.14 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/1/f/csm_SOM_SCH_FUN_ARP__SALL__AIN__V4_101c5a46a2.png)
- Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Serraggio
3 pistoni di serraggio acciaio nitrurato - Gruppo molle
a partire dalla taglia 63, é incluso nella fornitura un secondo kit di molle più forti a partire dalla taglia 100, possono essere rimosse tre molle - Meccanismo di serraggio
cilindro pneumatico a semplice effetto - Perno di guida con calotta sferica