WWR1160L
Cambioutensili
Serie WWR1000
- Tenuta sicura in caso di caduta di pressione
Un sistema ridondante, realizzato con una combinazione di accumulatori a molla e un sistema di autorallentamento meccanico, garantisce la sicurezza della macchina - Pesi maneggiabili fino a una tonnellata
Persino con i robot più grandi, con questo dispositivo di cambio potete eseguire processi di cambio automatici e sicuri - Varietà inesauribile di trasmissione mezzi
Non importa quale mezzo volete trasmette, noi l'abbiamo già fatto una volta e troveremo anche per voi la soluzione più adeguata!
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Alimentazione elettrica | optional |
Passaggi per fluidi | optional |
Mantenimento della posizione serrata | meccanico |
Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 3.0 [mm] |
Pressione di esercizio | 6 ... 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 5.3 [kg] |
Peso maneggiabile raccomandato | 500 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Parte fissa
Montaggio lato robot - Spine di centraggio
antitorsione e posizionamento della parte mobile - Parte mobile
Montaggio lato utensile - Meccanismo di serraggio
permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Molla integrata
accumulatore di energia in caso di caduta di pressione - Rilevamento della posizione del pistone
Mediante sensore induttivo - Bussola di serraggio
- Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Fissaggio elementi di connessione