HWR63L-B
![](/fileadmin/_processed_/0/c/csm_SOM_BIL_BAU_HWR63__SALL__AIN__V2_44ed6209b9.png)
Cambioutensili
Serie HWR
- Cambiare in pochi secondi
Abbassate i vostri costi di attrezzaggio e riducete i tempi morti cambiando utensili in pochi secondi - Trasmissione aria integrata
Per l'alimentazione di attuatori pneumatici. Tramite elementi di connessione disponibili opzionalmente possono essere trasmessi altri flussi. - Processo di cambio senza attrezzi
La leva di serraggio integrata nella carcassa vi consente un cambio utensile senza mezzi ausiliari
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Alimentazione pneumatica | 6 [Numero di passaggi] |
Portata d'aria per ogni passaggio | 170 [l/min] |
Alimentazione elettrica | optional |
Mantenimento della posizione serrata | meccanico |
Ripetibilità nell'asse Z | 0.01 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,02 [mm] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Momento d'inerzia | 2.6 [kgcm²] |
Peso | 0.31 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_SOM_SCH_FUN_HWR__SALL__AIN__V4_d516091ae8.png)
- Parte mobile
montaggio lato utensile - Leva di arresto
con funzione di blocco a molla - Parte fissa
Montaggio lato robot - Meccanismo di serraggio
permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile - Corsa di serraggio
regolabile mediante bussola di serraggio - Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Passaggi aria integrati
Passaggio aria per il vuoto possibile azionamento senza tubi flessibili - Fissaggio elementi di connessione