Cambioutensili
Serie FWR
![](/fileadmin/_processed_/6/6/csm_SOM_BIL_SER_FWR50__SALL__AIN__V2_e2a8157d77.png)
- Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
Interagendo con la stazione di deposito il dispositivo di cambio utensile viene azionato meccanicamente durante il deposito, cosicché per il processo di cambio utensile non è necessaria alcuna alimentazione pneumatica supplementare. - Cambioutensili manuali
Le taglie FWR40 e FWR50 possono essere sganciate con una mano sola. Se non è quello che si desidera è possibile bloccare l'azionamento manualmente. - Trasferimento mezzi opzionale
Adattate il dispositivo di cambioutensile alla vostra applicazione. Con gli elementi di connessione delle serie WER1000 e WER2000 è possibile trasferire mezzi differenti con connessioni standard!
Dimensione installazione: FWR40 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Peso max. utensile | Alimentazione pneumatica | |
---|---|---|---|---|
FWR40F-00-A | TK 40 | 5 [kg] | 4 [Numero di passaggi] | |
FWR40L-00-A | TK 40 | 5 [kg] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: FWR50 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Peso max. utensile | Alimentazione pneumatica | |
FWR50F-00-A | TK 50 | 7 [kg] | 4 [Numero di passaggi] | |
FWR50L-00-A | TK 50 | 7 [kg] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: FWR63 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Peso max. utensile | Alimentazione pneumatica | |
FWR63F-00-A | TK 63 | 10 [kg] | 4 [Numero di passaggi] | |
FWR63L-00-A | TK 63 | 10 [kg] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: FWR80 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Peso max. utensile | Alimentazione pneumatica | |
FWR80F-00-A | TK 80 | 12 [kg] | 4 [Numero di passaggi] | |
FWR80L-00-A | TK 80 | 12 [kg] | 4 [Numero di passaggi] |
![](/fileadmin/_processed_/b/9/csm_SOM_SCH_FUN_FWR__SALL__AIN__V1_9cd60254fc.png)
- Parte fissa
Montaggio lato robot - Flangia di collegamento
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Rilevamento parte mobile disponibile
mediante sensore induttivo - Fissaggio elementi di connessione
Collegamento diretto senza piastra di adattamento - Parte mobile
montaggio lato utensile - Serraggio
Azionamento manuale Azionamento automatico tramite la stazione di deposito - Blocco dell'azionamento manuale (opzionale)
Sicurezza contro uno sblocco indesiderato - Passaggi aria integrati
Passaggio aria per il vuoto possibile azionamento senza tubi flessibili
Eccezione: WER1000FPL04-12-B e WER1000LPL04-12-B non possono essere utilizzati!
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/WER/Schemata/GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-FWR40-50-WER.png)