Expired model VEE9210
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_VEE9200__SALL__AIN__V3.png)
Singolizzatori
Serie VEE9200
Equipaggiamento/Opzioni
- 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- Rilevamento integrato
- IP40
- I/O digitale
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_VEE9200__SALL__AIN__V2.png)
- Alimentazione
interfaccia standardizzata M12 connettore a spina tonda - Azionamento
mediante pot magnete e bobina secondo il principio della bobina mobile Consumo di corrente solo per impulso <25 ms - Rilevamento della posizione
sensore Hall integrato rilevabili 2 posizioni - Controllo dello stato
indicatore di posizione ottico mediante LED - Spintore
Alluminio anodizzato a spessore - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Fissaggio
foro per il fissaggio delle dita personalizzate