Expired model GEP2010IO-05-A
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_SOM_BIL_BAU_GEP2010IL-00-B__SALL__AIN__V1_281eba5068.png)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Rilevamento integrato
- IP40
- Autorallentamento meccanico
- Forza di presa regolabile
- I/O digitale
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_GEP2000__SALL__AIN__V5_0a513eb299.png)
- Comando
tramite porte I/O (IO) o tramite IO-Link (IL) - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Motore BLDC
Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura - Cremagliera a vite senza fine
autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente - Sincronizzazione
mediante pignone e cremagliere - Rilevamento della posizione
Magnete permanente per il rilevamento diretto del movimento delle ganasce tramite sensori magnetici - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico