Expired model GEP1406O
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GEP1406__SALL__AIN__V3.png)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP1400
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP52
- Presa interna
- I/O digitale
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP1400__SALL__AIN__V4_94e1762a69.png)
- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Disco a camme a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate - Guida
guida scanalata a T precisa, per assorbimento elevato di forze e momenti - Azionamento
motoriduttore elettrico 24 VDC - Rilevamento della posizione
misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 cavo di comando (usare solo cavi senza diodo)