ASSI COMPATTI DELLA SERIE AC

AZIONAMENTI LINEARI PER I VOSTRI PROCESSI DI MANIPOLAZIONE

Gli assi compatti sono un elemento chiave nella moderna tecnologia di automazione. La struttura compatta della serie AC garantisce elevati gradi di flessibilità della produzione ed efficienza in tantissimi campi di applicazione diversi. Associa un movimento lineare preciso a potenti azionamenti integrati e il tutto in uno spazio minimo. Ciò consente una facile integrazione nei sistemi esistenti e una combinazione senza problemi per incrementare il rendimento e migliorare le prestazioni dei vostri processi automatizzati. Grazie all’elevata velocità e alla rapida accelerazione non dovrete scendere a compromessi in fatto di prestazioni, anche in spazi ridotti.

Scoprite i vantaggi della serie AC e come raggiungere un nuovo livello dell’efficienza della produzione!

RICHIEDETE ORA UN’OFFERTA  Brochure

FACILE CONFIGURAZIONE

Due dimensioni costruttive: 40 e 60.
Comando: IO-Link o CANopen.
Bloccaggio: come opzione nella versione NC.

ALL’INTERNO

LE CARATTERISTICHE TECNICHE NEL DETTAGLIO

DUE CARRELLI GUIDA
Due carrelli guida associati alla slitta monoblocco garantiscono massima capacità di carico e precisione in uno spazio minimo. I vantaggi diventano evidenti con corse brevi grazie al minore percorso del ricircolo delle sfere e quindi a una buona distribuzione del lubrificante.
ELETTRONICA DI CONTROLLO INTEGRATA CON FUNZIONE STO OPZIONALE
L’elettronica di controllo integrata (a scelta comando IO-Link o CANopen) con funzione Safe Torque Off opzionale offre maggiore sicurezza. In questo modo l'attivazione dell’applicazione sarà più rapida, poiché non sono necessari complessi lavori di cablaggio e configurazione.
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE
Sono sufficienti quantità di lubrificante minime. Ciò riduce il lavoro da svolgere e i costi, garantendo allo stesso tempo elevata affidabilità e durata. Per garantire una buona accessibilità, gli assi sono dotati di attacchi di lubrificazione su entrambi i lati.
BLOCCAGGIO (OPZIONALE)
A seconda delle esigenze, gli assi della serie AC possono essere forniti con o senza bloccaggio integrato. Grazie al bloccaggio del tipo NC è possibile mantenere la posizione in modo sicuro anche in assenza di energia, risparmiando quindi energia e costi.
AZIONAMENTO A VITE A RICIRCOLO DI SFERE CON MOTORE BLDC
Azionamento a vite a ricircolo di sfere ad alta efficienza con servomotore – una soluzione di azionamento sviluppata appositamente per i nostri assi compatti. Questo tipo di azionamento si contraddistingue per dinamica e forza elevate e trova ampia applicazione in diversi settori: dalle macchine utensili ai robot di precisione.
ENCODER LINEARE ASSOLUTO
L'encoder montato di serie rileva continuamente la posizione della slitta. In questo modo è possibile raggiungere qualsiasi posizione con la massima precisione e ripetibilità, senza dover eseguire corse di riferimento.
1. DUE CARRELLI GUIDA
Due carrelli guida associati alla slitta monoblocco garantiscono massima capacità di carico e precisione in uno spazio minimo. I vantaggi diventano evidenti con corse brevi grazie al minore percorso del ricircolo delle sfere e quindi a una buona distribuzione del lubrificante.
2. ELETTRONICA DI CONTROLLO INTEGRATA CON FUNZIONE STO OPZIONALE
L’elettronica di controllo integrata (a scelta comando IO-Link o CANopen) con funzione Safe Torque Off opzionale offre maggiore sicurezza. In questo modo l'attivazione dell’applicazione sarà più rapida, poiché non sono necessari complessi lavori di cablaggio e configurazione.
3. SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE
Sono sufficienti quantità di lubrificante minime. Ciò riduce il lavoro da svolgere e i costi, garantendo allo stesso tempo elevata affidabilità e durata. Per garantire una buona accessibilità, gli assi sono dotati di attacchi di lubrificazione su entrambi i lati.
4. BLOCCAGGIO (OPZIONALE)
A seconda delle esigenze, gli assi della serie AC possono essere forniti con o senza bloccaggio integrato. Grazie al bloccaggio del tipo NC è possibile mantenere la posizione in modo sicuro anche in assenza di energia, risparmiando quindi energia e costi.
5. AZIONAMENTO A VITE A RICIRCOLO DI SFERE CON MOTORE BLDC
Azionamento a vite a ricircolo di sfere ad alta efficienza con servomotore – una soluzione di azionamento sviluppata appositamente per i nostri assi compatti. Questo tipo di azionamento si contraddistingue per dinamica e forza elevate e trova ampia applicazione in diversi settori: dalle macchine utensili ai robot di precisione.
6. ENCODER LINEARE ASSOLUTO
L'encoder montato di serie rileva continuamente la posizione della slitta. In questo modo è possibile raggiungere qualsiasi posizione con la massima precisione e ripetibilità, senza dover eseguire corse di riferimento.

MASSIME PRESTAZIONI IN UNO SPAZIO MINIMO

APPROFITTATE DEI VANTAGGI DELLA SERIE AC

Azionamento flessibile:
IO-Link per un’attivazione e un’implementazione semplici di facili applicazioni o CANopen per l’interazione in tempo reale con altri elementi della macchina.

Azionamento a vite a ricircolo di sfere con motore BLDC:
per movimenti veloci e potenti ad alta precisione.

Opzionale con funzione Safe Torque Off:
massima sicurezza grazie alla disattivazione veloce e sicura della coppia.

Elevata capacità di carico e durata:
grazie alla guida lineare con carrello guida doppio e alla slitta monoblocco ricavata dal pieno.

Profili di movimento personalizzabili:
i parametri configurabili a piacere consentono un movimento perfettamente adattato alla vostra applicazione.

Minimo spazio necessario:
struttura compatta senza profili d’ingombro con un rapporto imbattibile di dimensioni costruttive e corsa.

Precisione assoluta:
elevata precisione di posizionamento e ripetibilità senza corse di riferimento grazie all'encoder assoluto integrato.

Minima manutenzione necessaria:
intervalli di lubrificazione di fino a 5 milioni di cicli con una durata fino a 100 milioni di cicli.

Costi di esercizio minimi:
spegnimento del motore possibile in caso di arresto anche con applicazioni verticali grazie alla combinazione con il bloccaggio.

GLI ASSI COMPATTI IN USO

COMBINAZIONI PER OGNI APPLICAZIONE

VELOCI, PRECISI, ALTAMENTE RIPETIBILI

I nostri assi compatti sono parte integrante dei processi automatizzati di molti settori. Sono ideali per applicazioni in cui devono essere eseguiti movimenti rapidi, precisi e ripetibili e il tutto un milione di volte. Gli esempi seguenti vi illustrano nel dettaglio le applicazioni specifiche degli assi compatti e mostrano come sia possibile aumentare l’efficienza e la precisione dei vostri processi automatizzati.

Pick & Place
Impilaggio
Montaggio componenti
Pallettizzazione
Applicazione
Controllo
Singolarizzazione
Stampaggio alla pressa
Avvitamento

AVETE DOMANDE? CONTATTATECI!

Dati personali
Comunicazione