Anticollisione
Serie CSR
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_SOM_BIL_SER_CSR__SALL__AIN__V2_ab0fc45f21.png)
- Sensibilità dello scatto regolabile
Controllando la pressione dell'aria, è possibile regolare in modo ottimale la sensibilità in base all'applicazione. - Sensori integrati
In caso di collisione, il sensore integrato manda un segnale al sistema di controllo per far scattare un arresto di emergenza. - Ripristino manuale
Per garantire che la macchina ed il motivo dell'arresto di emergenza siano esaminate è idoneo il ripristino manuale.
Dimensione installazione: CSR50 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione asse Z | |
---|---|---|---|---|
CSR50 | TK 50 | 71 [mm] | 12.5 [mm] | |
Dimensione installazione: CSR63 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione asse Z | |
CSR63 | TK 63 | 78 [mm] | 10.5 [mm] | |
Dimensione installazione: CSR80 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione asse Z | |
CSR80 | TK 80 | 78.5 [mm] | 14 [mm] | |
Dimensione installazione: CSR100 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione asse Z | |
CSR100 | TK 100 | 97.5 [mm] | 18 [mm] | |
Dimensione installazione: CSR125 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione asse Z | |
CSR125 | TK 125 | 136 [mm] | 23 [mm] | |
Dimensione installazione: CSR160 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione asse Z | |
CSR160 | TK 160 | 161 [mm] | 28 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_SCH_FUN_CSR__SALL__AIN__V4_d60c360f30.png)
- Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Azionamento
cilindro pneumatico a semplice effetto la sensibilitá di risposta é regolabile mediante la pressione di esercizio con molla intergrata - Trasmissione della forza
diretta mediante pistone - Sensore di pressione
rilevamento indiretto dei sovraccarichi - Sensoristica
un sensore induttivo genera un segnale in caso di sovraccarico e deviazione genera automaticamente una situazione di emergenza sensore induttivo Ø 8 mm con connessione cavo M8x1 inclusi nella fornitura - Flangia di collegamento
- Rilevamento di deviazione e sovraccarico
nell´asse Z corsa 28 mm sul piano orizzontale fino a 12.5° alle torsioni nell´asse Z 360°