S12-W-8

Connettore a spina angolare
Serie S

  • Connettore a spina per un facile collegamento in loco
Dati tecnici
Filettatura di collegamentoM12
Tipo di connessioneconnettore
Modalità di connessioneCollegamento morsetto e vite
VersioneAngolare
Numero contatti8
Tensione di misurazione60 [V]
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C)2 [A]
Resistenza di isolamento

≥108Ω

Resistenza verticale≤3mΩ
Materiale contattiMetallo CuZn, dorato
Materiale portacontattoPlastica, PA, BK
Materiale impugnaturaPlastica, PBT/PA, BK
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67