ADS5030-01
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS5000__SALL__AIN__V1.png)
pressore
Serie ADS
- Pressore ADS
Prendendo l'attrezzo si porta allo stop il pressore. Durante la posa o l'apertura della pinza, l'attrezzo viene condotto nel mandrino o in un fissaggio simile mediante il pretensionamento delle molle.
Dati tecnici
Adatto per dimensioni costruttive | GPD5030 |
Adatto per versione con pinza | N / S |
Forza totale della molla min. | 121.0 [N] |
Forza totale della molla mass. | 539.0 [N] |
Peso | 1.4 [kg] |