ADS5008-05
pressore
Serie ADS
- Pressore ADS
Prendendo l'attrezzo si porta allo stop il pressore. Durante la posa o l'apertura della pinza, l'attrezzo viene condotto nel mandrino o in un fissaggio simile mediante il pretensionamento delle molle.
Dati tecnici
Adatto per dimensioni costruttive | GED5008 |
Adatto per versione con pinza | GED |
Forza totale della molla min. | 62.0 [N] |
Forza totale della molla mass. | 124.0 [N] |
Peso | 0.18 [kg] |