ADS5006-01

pressore
Serie ADS

  • Pressore ADS
    Prendendo l'attrezzo si porta allo stop il pressore. Durante la posa o l'apertura della pinza, l'attrezzo viene condotto nel mandrino o in un fissaggio simile mediante il pretensionamento delle molle.
Dati tecnici
Adatto per dimensioni costruttiveGPD5006
Adatto per versione con pinzaN / S
Forza totale della molla min.35.0 [N]
Forza totale della molla mass.75.0 [N]
Peso0.069 [kg]