KF50G
![](/fileadmin/_processed_/b/f/csm_SOM_BIL_ART_KF50G__SALL__AIN__V1_86999ca502.png)
Nastro adesivo in gomma
Serie KF
- con superficie liscia o rugosa
- Si adatta perfettamente alla forma delle ganasce
- Per coefficienti di attrito ideali e compensazione di piccole tolleranze nella presa di più pezzi
- repellente contro materiali collosi
Dati tecnici
Dimensione | 500 x 100 [mm] |
Materiale | Tessuto in cotone impregnato con strato speciale |
Superficie | liscia |
Spessore materiale | 0.48 [mm] |
Temperatura ammessa max. | +60 (per breve tempo fino a 100°C) [°C] |
Resistenza allo strappo | 0.9 |
Forza di adesione | 22 |