Impressioni
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
Componenti di presa
Inserti ganasce di serraggio
Serie J
Tasselli orientabili
Serie J
disponibile in varie versioni
Panoramica
Dimensione installazione: J712
N° ordine
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J712
12n6 [mm]
M3 [mm]
7 [mm]
Dimensione installazione: J718
N° ordine
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J718
18n6 [mm]
M4 [mm]
10 [mm]
Dimensione installazione: J728
N° ordine
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J728
28n6 [mm]
M5 [mm]
20 [mm]
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
Impressioni