GU800
![](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_SOM_BIL_SER_GU800__SALL__AIN__V1_1b214ca63a.png)
Gomma fusa
Serie GU800
- Per ganasce complicate con fori, guarnizioni e rivestimenti cilindro
- Riparazioni su nastri di trasporto, pneumatici in gomma piena, rulli di trasporto, tubi, protezione anti-vibrazione sulle macchine, protezione isolante
Dati tecnici
Rapporto di miscelazione | 100:80 |
Durezza shore dopo la polimerizzazione (ISO 868) | 80 |
Spessore | 1.00 |
Resistenza alla trazione (ISO 37) | 8 MPA [N/mm²] |
Resistenza alla rottura (ISO 37) | 600 |
Resistenza alla lacerazione (DIN 53356) | 15 |
Range di temperatura ammesso | -60 ... +90 [°C] |