Rivestimento ganasce
Serie GU
![](/fileadmin/_processed_/3/4/csm_SOM_BIL_SER_GU1__SALL__AIN__V1_dc9325653f.png)
- GU1: Ganascia in gomma con pioli di innesto
Dimensione installazione: GU1 | ||||
N° ordine | Resistenza DIN53504 min. | Materiale | Colore | |
---|---|---|---|---|
GU1 | 10 [N/mm²] | NBR | nero | |
GU1SI | 10 [N/mm²] | Silicone | blu | |
Dimensione installazione: GU2 | ||||
N° ordine | Resistenza DIN53504 min. | Materiale | Colore | |
GU2 | 10 [N/mm²] | NBR | nero | |
GU2SI | 10 [N/mm²] | Silicone | blu | |
Dimensione installazione: GUG | ||||
N° ordine | Resistenza DIN53504 min. | Materiale | Colore | |
GU2G | 10 [N/mm²] | NBR | nero | |
GU2GSI | 10 [N/mm²] | Silicone | blu |