Impressioni
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
Componenti di presa
Inserti ganasce di serraggio
Serie GR
Tasselli rigidi
Serie GR
disponibile in varie versioni
Panoramica
Dimensione installazione: GR4
N° ordine
Ø d1
Ø d2
Ø d3
GR4
12,7 [mm]
M6 [mm]
9.5 [mm]
GR4A
12,7 [mm]
M6 [mm]
9.5 [mm]
GR4C
12,7 [mm]
M6 [mm]
9.5 [mm]
Dimensione installazione: GR5
N° ordine
Ø d1
Ø d2
Ø d3
GR5
15,8 [mm]
M6 [mm]
12.7 [mm]
GR6
19 [mm]
M6 [mm]
15.8 [mm]
Dimensione installazione: SG4
N° ordine
Ø d1
Ø d2
Ø d3
SG4
M6 [mm]
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
Impressioni