Impressioni
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
Componenti di presa
Inserti ganasce di serraggio
Serie BN
Coppe per pasta ganasce
Serie BN
Contenitori di diverse grandezze per plastilina BGM
Panoramica
Dimensione installazione: BN8
N° ordine
Ø d1
Ø d2
Ø d3
BN8
6 [mm]
M3 [mm]
5 [mm]
Dimensione installazione: BN12
N° ordine
Ø d1
Ø d2
Ø d3
BN12
10 [mm]
M4 [mm]
9 [mm]
Dimensione installazione: BN16
N° ordine
Ø d1
Ø d2
Ø d3
BN16
16 [mm]
M5 [mm]
15 [mm]
Dimensione installazione: BN20
N° ordine
Ø d1
Ø d2
Ø d3
BN20
20 [mm]
M6 [mm]
19 [mm]
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
Impressioni