KG60
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_kg60__SALL__AIN__V2.png)
Articolazione sferica
Serie KG
- Posizione di spostamento bloccabile
Siate flessibili nella vostra applicazione, personalizzate la movimentazione adattandola al vostro pezzo e bloccate la posizione di spostamento in modo sicuro - Grande flangia di collegamento
La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro delle altri parti - Versione in acciaio
Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata
Dati tecnici
Angolo di rotazione | 30 [°] |
Mx | 55 [Nm] |
Fa | 15000 [N] |
Peso | 0.33 [kg] |