Deposito
Serie ALSR
![](/fileadmin/_processed_/f/6/csm_SOM_BIL_ART_ALSR1-40-B__SALL__AIN__V1_77f92be28c.png)
Dimensione installazione: WWR-ALSR | ||||
N° ordine | Adatto per dimensioni costruttive | Peso | Mr | |
---|---|---|---|---|
ALSR1-40-B | WWR40L-B | 0.9 [kg] | 1 [Nm] | |
ALSR1-50-B | WWR50L-B | 1.2 [kg] | 2 [Nm] | |
ALSR1-63-B | WWR63L-B | 1.9 [kg] | 4 [Nm] | |
ALSR1-80-B | WWR80L-B | 2.2 [kg] | 6 [Nm] | |
ALSR13100 | WWR100L-B | 6.8 [kg] | 15 [Nm] | |
ALSR13125 | WWR125L-B | 9 [kg] | 30 [Nm] | |
ALSR13160 | WWR160L-B | 13 [kg] | 50 [Nm] |