DRV1-8X8
Valvole di regolazione
Serie DRV
- Valvola antiritorno con regolazione della portata per la regolazione dello sfiato
- Ottimale per la regolazione delle velocità dei pistoni
- Versione angolare
Dati tecnici
Filettatura di collegamento | G1/8" |
Tubo di collegamento Ø esterno | 8 [mm] |
Pressione di esercizio mass. | 10 [bar] |
Temperatura di esercizio | +5 ... +80 [°C] |
S | 14 [mm] |
Quota i | 6 [mm] |
Quota L1 | 29 [mm] |
Quota L2 | 21.5 [mm] |
Quota L3 | 11 [mm] |