DRV1-8I

Valvole di regolazione
Serie DRV

  • Valvola antiritorno con regolazione della portata per la regolazione dello sfiato
  • Ottimale per la regolazione delle velocità dei pistoni
Dati tecnici
Filettatura di collegamentoG1/8"
Pressione di esercizio mass.10 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +80 [°C]
Quota i8 [mm]
Quota L32 [mm]
Quota L148 [mm]
Quota MM12x1 [mm]
Quota H16 [mm]
Quota m24 [mm]
Quota d4.3 [mm]