DRV1-4I

Valvole di regolazione
Serie DRV

  • Valvola antiritorno con regolazione della portata per la regolazione dello sfiato
  • Ottimale per la regolazione delle velocità dei pistoni
Dati tecnici
Filettatura di collegamentoG1/4"
Pressione di esercizio mass.10 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +80 [°C]
Quota i12 [mm]
Quota L52 [mm]
Quota L158 [mm]
Quota MM20x1.5 [mm]
Quota H20 [mm]
Quota m34 [mm]
Quota d6.3 [mm]