Alimentazione di energia
Raccordi
Serie WV
Raccordi filettati angolari
Serie WV
Per il montaggio di tubi flessibili
Versione angolare
Panoramica
N° ordine
Filettatura di collegamento
tubo di collegamento Ø interno
Tubo di collegamento Ø esterno
WVM3
M3
3 [mm]
WVM5
M5
4 [mm]
WVM7
WV1-8X4
G1/8"
4 [mm]
WV1-8X6
G1/8"
6 [mm]
WV1-8X8
G1/8"
8 [mm]
WV1-4X6
G1/4"
6 [mm]
WV1-4X8
G1/4"
8 [mm]