Filettature
Serie GV
- Per il montaggio di tubi flessibili
- Versione lineare
N° ordine | Filettatura di collegamento | tubo di collegamento Ø interno | Tubo di collegamento Ø esterno | |
---|---|---|---|---|
GVM3 | M3 | 3 [mm] | ||
GV1-8X5ID | G1/8" | 5 [mm] | ||
GV1-8X6ID | G1/8" | 6 [mm] | ||
GV1-8X8ID | G1/8" | 8 [mm] | ||
GV1-4X8ID | G1/4" | 8 [mm] | ||
GV1-4X10ID | G1/4" | 10 [mm] | ||
GV3-8X13ID | G3/8" | 13 [mm] | ||
GV1-2X13ID | G1/2" | 13 [mm] | ||
GV1-2X16ID | G1/2" | 16 [mm] |
Raccordi filettati lineari
Serie GV
- Riduzione costi grazie a montaggio e smontaggio rapidi
- Versione lineare