PSE27X15NWDE-A
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 105 [J] |
Velocità di impatto min. | 3.0 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 5.0 [m/s] |
Filetto | M27X1.5 |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 120000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 105 [J] |
Testina | senza testina stelo lungo |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 17 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 30 [Nm] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 11 [N] |
Forza di ripristino mass. | 26 [N] |
Tempo di reset max. | 0.4 [s] |
Protezione | Senza protezione |
Serie | Standard Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |