PSE20X15NSFE-A
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 41 [J] |
Velocità di impatto min. | 1.8 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 3.5 [m/s] |
Filetto | M20X1.5 |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 90000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 41 [J] |
Testina | senza testina stelo lungo |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 10 [kN] |
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
Forza di ripristino mass. | 15 [N] |
Tempo di reset max. | 0.3 [s] |
Protezione | Anello di feltro |
Serie | Standard Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |