PSE14X15NSDK-A
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 20 [J] |
Velocità di impatto min. | 1.8 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 3.5 [m/s] |
Filetto | M14X1.5 |
Corsa | 12 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 50000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 20 [J] |
Grado di durezza | Morbido |
Testina | con testina in plastica |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 3.5 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 15 [Nm] |
Peso | 57 [g] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 3 [N] |
Forza di ripristino mass. | 6 [N] |