PME04X05NMAK-B
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Mini Energy
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 0.8 [J] |
Velocità di impatto min. | 0.8 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 2.2 [m/s] |
Filetto | M4X0.5 |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 2100 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 0.8 [J] |
Testina | con testina in plastica |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 0.2 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 1 [Nm] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 1 [N] |
Forza di ripristino mass. | 2 [N] |
Tempo di reset max. | 0.15 [s] |
Protezione | Raschiatore (NBR) |
Serie | Mini Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |