PHE27X15NMFK-A
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 210 [J] |
Velocità di impatto min. | 0.8 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 2.2 [m/s] |
Filetto | M27X1.5 |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 120000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 330 [J] |
Testina | con testina in plastica |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 17 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 60 [Nm] |
Peso | 340 [g] |