PHE20X15LWAK-A
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 65 [J] |
Velocità di impatto min. | 3.0 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 5.0 [m/s] |
Filetto | M20X1.5 |
Corsa | 25 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 90000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 75 [J] |
Grado di durezza | Supersoft |
Testina | con testina in plastica |
Variante della corsa | Corsa lunga |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 10 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 40 [Nm] |
Peso | 180 [g] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 16 [N] |
Forza di ripristino mass. | 26 [N] |
Tempo di reset max. | 0.5 [s] |
Protezione | Raschiatore (NBR) |
Serie | High Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |
Accessori