PAE27X30LHDE-A
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 230 [J] |
Velocità di impatto min. | 0.1 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 5.0 [m/s] |
Filetto | M27X3.0 |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 120000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 230 [J] |
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
Tempo di reset max. | 0.6 [s] |
Protezione | Senza protezione |
Serie | Adjustable Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |