TPC-RS37X20M
![](/fileadmin/_processed_/a/a/csm_ZIM_BIL_SER_BS-RADIAL-STANDARD__SALL__AIN__V2_51ba2fc414.png)
Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Radial Standard
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 1,2 - 427 J
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 60%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 3.5 [J] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 105 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 8.1 [J] |
Corsa mass. | 25 [mm] |
Altezza H alla corsa=0 | 37 [mm] |
Lunghezza di avvitamento E max. | 5 [mm] |
Filetto | M5 |
Peso | 17 [g] |
Angolo di impatto mass. | 30 [°] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Conforme a REACH | Sì |