TPC-AS32X31M
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-MEDIUM__SALL__AIN__V2_00f35a11b7.png)
Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 23 [J] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 690 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 26 [J] |
Corsa mass. | 16 [mm] |
Altezza H alla corsa=0 | 32 [mm] |
Diametro di corsa=0 | 31 [mm] |
Diametro di corsa=mass. | 44 [mm] |
Lunghezza di avvitamento E max. | 6 [mm] |
Filetto | M6 |
Peso | 20 [g] |
Angolo di impatto mass. | 15 [°] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Conforme a REACH | Sì |