TPC-AS26X28H
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-HARD__SALL__AIN__V2_bdae9cf043.png)
Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 29 [J] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 870 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 46 [J] |
Corsa mass. | 12 [mm] |
Altezza H alla corsa=0 | 26 [mm] |
Diametro di corsa=0 | 28 [mm] |
Diametro di corsa=mass. | 36 [mm] |
Lunghezza di avvitamento E max. | 6 [mm] |
Filetto | M6 |
Peso | 15 [g] |
Angolo di impatto mass. | 15 [°] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Conforme a REACH | Sì |