TPC-AA53X108H

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Advanced

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 450 - 17810 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 65%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo1900 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo57000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza2660 [J]
Corsa mass.30 [mm]
Altezza H alla corsa=053 [mm]
Diametro di corsa=0108 [mm]
Diametro di corsa=mass.133 [mm]
Numero livelli1
Lunghezza di avvitamento E max.12 [mm]
FilettoM12
Peso394 [g]
Angolo di impatto mass.15 [°]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH